{"product":{"productId":"agid.16985","price":65.13,"name":"SPANNHAKEN MIT SCHONEINSATZ, FORM:BVERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:POLYURETHAN, D=25"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
mit Schoneinsatz
Vergütungsstahl
- Optimaler Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstoffoberflächen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
Verkaufseinheit
65,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Form
B
Ausführung 1
mit Schoneinsatz
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Polyurethan
D=Außendurchmesser
25
B
17
D1
10,5
D3
14
F
max. kN
11,6
H
65,5
H1
32
H3
17
R
14
R1
32
R2
60
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.