{"product":{"productId":"agid.20143","price":39.55,"name":"SPANNHAKEN D=20 H=52,5, FORM:CVERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
Verkaufseinheit
39,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Form
C
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
20
H=Höhe
52,5
B
12
D1
8,6
D2
15
D3
12
F
max. kN
6,5
H1
25
H2
8
H3
12,5
R
12,5
R1
40
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.