{"product":{"productId":"agid.2950","price":84.01,"name":"SPANNHAKEN MIT BUND M10X13, D1=25,VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
Verkaufseinheit
84,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Durchmesser
25
D=Gewinde
M10
H=Höhe
72
L1=Gewindelänge
13
C
M8
D2
8
H1
79
H2
67
H3
12
L
15
L2
10
P
10
R
12
R1
25
Spannkraft
kN
13,9
T
19
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.