{"product":{"productId":"agid.17252","price":90.87,"name":"SPANNHAKEN MIT BUND, MIT EXZENTERHEBEL,M06, D1=20, P=8, VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
- Ideal für Spannungen, bei denen Teile von oben eingelegt werden
- Manuelle Bedienung
Verkaufseinheit
90,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Ausführung 2
mit Exzenterhebel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Durchmesser
20
D=Gewinde
M6
A
70,4
B
21,5
D2
M6x0,5
F
kN
4
H
56
H1
60
H2
53
H3
10
Handkraft
FH
N
120
Hub
S
1,2
L
9
L1
9
L2
8
P
8
R
30
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl.
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen aus Edelstahl 1.4305 Stiftschraube aus Stahl.
Ausführung
Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann.
Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters.
Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters.
Zeichnungshinweis
1) Sicherungsschraube für Stift
2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.