{"product":{"productId":"agid.2953","price":75.69,"name":"SPANNHAKEN MIT GESCHLIFFENEM SCHAFT,FORM:B, M16X85, R=40, D=32,VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
mit geschliffenem Schaft
Vergütungsstahl
brüniert
- Bund, geschliffenes Passmaß
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
Verkaufseinheit
75,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Form
B
Ausführung 1
mit geschliffenem Schaft
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Durchmesser
32
H=Höhe
101
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
170
B
22
D1
36
F
max. kN
38
H1
75
H2
39
H3
15
H4
15
H5
max.
Spannbereich
15
R
40
Zylinderschraube
DIN 912
M16x85
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).
Vorteile
Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen
Vielfalt an Varianten und Baugrößen
Zubehör
Spannhakenaufnahmen 04375.
Spannhakenaufnahmen 04379.
Höhenzylinder 04378.
Spannhakenaufnahmen 04379.
Höhenzylinder 04378.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.