Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhaken
Form
C
Ausführung 1
mit geschliffenem Schaft
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Durchmesser
25
H=Höhe
92
Anzieh- drehmoment max. Nm
60
B
18
D1
32
D2
M12
F max. kN
18
H1
66
H2
39
H3
11
H4
10
H5 max. Spannbereich
15
L
31
R
40
Zylinderschraube DIN 912
M12x80

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).
Vorteile
Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen
Zubehör
Spannhakenaufnahmen 04375.
Spannhakenaufnahmen 04379.
Höhenzylinder 04378.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch