{"product":{"productId":"agid.2957","price":58.57,"name":"SPANNHAKEN MIT BUND D1=M08, R=25,H=45-55"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
mit Bund
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
Verkaufseinheit
58,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
D1=Gewinde
M8
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
20
B
10
C
25
D
22
F
max. kN
7,3
H
Spannbereich
45-55
H1
16
H2
14
H3
2
H4
7
H5
19
R
25
SW
22
Beschreibung
Werkstoff
Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder 04378.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.