Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
D1=Gewinde
M16
Anzieh- drehmoment max. Nm
60
B
22
C
40
D
36
F max. kN
12
H Spannbereich
50-65
H1
10
H2
36
H3
15
H4
15
H5
30
R
60
SW
36

Beschreibung

Werkstoff
Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder 04378.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch