{"product":{"productId":"agid.2960","price":188.84,"name":"SPANNHAKEN MIT WINKELAUFNAHME, M16,B4=16,5, VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannhaken
mit Winkelaufnahme
Vergütungsstahl
- Horizontal oder vertikal montierbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
Verkaufseinheit
188,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Winkelaufnahme
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M16
A
65
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
120
B
43,5
B1
31
B2
19,5
B3
10
B4
16,5
B5
4
D1
12,8
D2
34
D3
48
F
max. kN
24
H
112
H1
87
H2
45
H3
32
L
88
M
20
S
5
SW
14
Beschreibung
Werkstoff
Spannhaken und Spannschraube Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.