{"product":{"productId":"agid.2967","price":16,"name":"HÖHENZYLINDER D1=M08 L=65VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Höhenzylinder
Vergütungsstahl
- Zur Erhöhung von Spannhakenaufnahmen und Spannhaken
- Verschiedene Aufbauhöhen
Verkaufseinheit
16,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenzylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Gewinde
M8
L=Länge
65
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
29,4
D2
M8
D3
24
L1
84
L2
20
SW
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.