{"product":{"productId":"agid.2967","price":39.03,"name":"HÖHENZYLINDER D1=M12 L=200VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Höhenzylinder
Vergütungsstahl
- Zur Erhöhung von Spannhakenaufnahmen und Spannhaken
- Verschiedene Aufbauhöhen
Verkaufseinheit
39,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenzylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Gewinde
M12
L=Länge
200
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
49
D2
M12
D3
40
L1
230
L2
35
SW
36
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.