Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Höhenzylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Gewinde
M16
L=Länge
65
Anzieh- drehmoment max. Nm
78,4
D2
M16
D3
50
L1
95
L2
35
SW
46

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch