{"product":{"productId":"agid.26801","price":38.36,"name":"SPANNHAKENAUFNAHME, H=30, D1=28,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannhakenaufnahme
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Zur Führung von Spannhaken
- Zur Erhöhung von Spannhaken
- Spannhöhe anpassbar
- Geschliffene Aufnahme
Verkaufseinheit
38,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhakenaufnahme
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Bohrungsabstand
45
B1=Breite
13,4
B=Breite
28
D1=Durchmesser
28
D2=Bohrungsdurchmesser 2
9
H1=Höhe
12
H=Höhe
30
L=Länge
60
D
20
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zubehör
Spannhaken 04372.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.