{"product":{"productId":"agid.2970","price":183.15,"name":"PRÄZISIONSSPANNHAKEN STAHL"},"currency":"EUR"}
Präzisionsspannhaken
Stahl
- Bund, geschliffenes Passmaß
- Gewinde zur Aufnahme von Pendelauflagen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
183,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisionsspannhaken
Material
Grundkörper
Stahl
Abmessungen
siehe Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Der Präzisionsspannhaken wird bei konventionellen Vorrichtungen als Spannelement eingesetzt. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Passbohrung angebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen. Zur Aufnahme der Gegenkraft wird am gerundeten Hakenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein. Gespannt wird über eine Sechskantschraube DIN 933.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.