{"product":{"productId":"agid.2976","price":139.2,"name":"AUFSPANNBOLZEN, H=100 STAHL,KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Aufspannbolzen
Stahl
gehärtet und brüniert
- Paralleles Aufspannen zum Tisch
- Erhöhung der Auflagefläche des Werkstücks
- Geeignet für störkantfreies Bearbeiten
- Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch
- Spannring verhindert Abdrücke am Werkstück
Verkaufseinheit
139,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannbolzen
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Messing
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
Oberfläche
Komponente
blank
H
100
Spannbereich
8-40
Beschreibung
Werkstoff
Aufspannbolzen Stahl.
Spannring Messing.
Spannring Messing.
Ausführung
Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannring blank.
Spannring blank.
Hinweis
Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.