{"product":{"productId":"agid.2998","price":239.4,"name":"ZUGSPANNER MIT GRIFF, A=32, B=40,WERKZEUGSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Zugspanner
mit Griff
Werkzeugstahl
- Gleichzeitiges Spannen und Positionieren von Werkstücken
- Betätigung von Hand
- Auch als Nullpunktspannsystem einsetzbar
Verkaufseinheit
239,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zugspanner
Ausführung 1
mit Griff
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
A
32
B
40
C
13,5
D
18
E
24,5
Empfohlene
Toleranz für
Werkstückstärke
±0,3*
F
M4x8
G
M5
H
90°
Haltekraft
N
2000
Handkraft
FH
N
150**
J
76,5
K
1,5
L
20
M
5
N
8
P
10
Spannkraft
N
900
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Nocke Werkzeugstahl.
Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung
Gehäuse und Nocke gehärtet und brüniert.
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Hinweis
* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
** Zulässige Handkraft für den Griff.
** Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör
Standardgriffe 06355.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.