Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zugspanner
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Duroplast
A
50
B
65
C
28
D
12
E
36
Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke
±0,5*
F
M8x14
G
26
H
2
Haltekraft N
8000
Handkraft FH N
600**
J
10
K
40
L
160
Spannkraft N
6000

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Spannring und Griffstange Vergütungsstahl.
Griff Duroplast PF 31.
Ausführung
Gehäuse und Spannring gehärtet und brüniert.
Griffstange brüniert.
Griff schwarz.
Hinweis
Die Angaben der empfohlenen Werkstücktoleranzen beim Spannen mit dem Spannbolzen (Heavy) müssen eingehalten werden. Um das Werkstück sicher zu spannen, muss die Griffstange zwischen empfohlener Spannposition und Endpunkt liegen.

* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
** Zulässige Handkraft für den Griff.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch