Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A
16
B
20
C
120
D
30
E
29
F
48
G
9,5
H
M10
J
M10x10
K
28
T
9

Beschreibung

Werkstoff
Bolzen Vergütungsstahl.
Rändelknopf Vergütungsstahl.
Ausführung
Bolzen vergütet und geschliffen.
Rändelknopf vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Spannbolzenlänge muss kundenseitig dem Werkstück angepasst werden.
Das Maß C definiert die Spannbolzenlänge im unbearbeiteten Zustand.
Entsprechend der Werkstückstärke muss das Maß C kundenseitig selbständig angepasst werden.
Im Anschluss muss das Gewinde Maß J auf den Spannbolzen geschnitten werden.
Zur Festlegung der Spannbolzenlänge muss die Montagezeichnung beachtet werden.
Nach der Bearbeitung des Spannbolzen auf die richtige Gesamtlänge wird der Rändelknopf mit den beiden Gewindestiften auf dem Spannbolzen befestigt und gekontert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch