Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannschraube
Ausführung 1
für Zugspanner
Ausführung 2
pneumatisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
D3=Gewinde
M16
D=Durchmesser
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
17
L2
31,5
L3
2
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Spannbolzen für Zugspanner pneumatisch werden über das Gewinde mit dem Werkstück verbunden. Dadurch kann das Werkstück mit dem Zugspanner über ein pneumatisches Ventil schnell verbunden und gelöst werden.
Somit kann das System auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch