{"product":{"productId":"agid.21509","price":429,"name":"ZUGSPANNER PNEUMATISCH D=105EINSATZSTAHL, BRÜNIERT, EINSATZGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Zugspanner
pneumatisch
Einsatzstahl
brüniert
- Automatischer Spannvorgang durch Pneumatik
- Auch als Nullpunktspannsystem einsetzbar
- Abfrage der Werkstückposition möglich
- Schnelles Verbinden und Lösen des Werkstücks
Verkaufseinheit
429,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zugspanner
Ausführung 1
pneumatisch
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
KOMP
einsatzgehärtet
D=Durchmesser
105
Betriebsdruck
MPa
0,3 - 1,0
D1
75
D2
63
D3
12
D4
88
D5
G 1/8
H
50
H1
47
H2
35
H3
31
H4
19
H5
10
H6
1,9
Spannkraft
kN
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannelement gehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Zugspanner pneumatisch werden zum Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen eingesetzt.
Die Spannbolzen werden mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt.
Spannvorgang:
Öffnen des Spannelementes durch Anlegen der Druckluft an Anschluss ”öffnen”.
Schließen des Spannelementes (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an Anschluss ”schließen”.
Der 3. Anschluss (D5) dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann eine Abfrage durchgeführt werden ob das Werkstück auf der Auflagefläche aufliegt. Des Weiteren lässt sich das Werkstück nach dem Öffnen-Vorgang leichter vom Spannelement abheben.
Das System kann auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Die Spannbolzen werden mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt.
Spannvorgang:
Öffnen des Spannelementes durch Anlegen der Druckluft an Anschluss ”öffnen”.
Schließen des Spannelementes (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an Anschluss ”schließen”.
Der 3. Anschluss (D5) dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann eine Abfrage durchgeführt werden ob das Werkstück auf der Auflagefläche aufliegt. Des Weiteren lässt sich das Werkstück nach dem Öffnen-Vorgang leichter vom Spannelement abheben.
Das System kann auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Zubehör
04403-01 Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.