Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannelement "actima"
Ausführung 1
mit Querachse
Ausführung 2
rechts / Druck
Material Grundkörper
Stahl
Ausführung
mit Querachse in der Bohrung

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Stahl, brüniert.
Gehäuse Thermoplast schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.
Hinweis
Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement ”actima” lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch