{"product":{"productId":"agid.3006","price":163.87,"name":"SPANNELEMENT ACTIMA MIT QUERACHSESTAHL, LINKS/DRUCK"},"currency":"EUR"}
Spannelement "actima"
mit Querachse
Stahl
- Mit Selbsthemmung
- Betätigung von Hand
- Für Zug- und Druckspannungen geeignet
- Horizontal oder vertikal montierbar
Verkaufseinheit
163,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannelement "actima"
Ausführung 1
mit Querachse
Ausführung 2
links / Druck
Material
Grundkörper
Stahl
Ausführung
mit Querachse in der Bohrung
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Stahl, brüniert.
Gehäuse Thermoplast schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.
Gehäuse Thermoplast schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.
Hinweis
Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement ”actima” lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.