{"product":{"productId":"agid.3011","price":803,"name":"SCHWIMMSPANNER, FORM:A, EINSATZSTAHLNITRIERT, BRÜN. U. GESCHL,KOMP:ALUMINIUM ROT ELOXIERT, L5=10"},"currency":"EUR"}
Schwimmspanner
Einsatzstahl
nitriert, brüniert und geschliffen
- Gleichzeitiges Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhe stufenlos einstellbar
- Verzugarmes Spannen
Verkaufseinheit
803,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwimmspanner
Form
A
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Material
Komponente
Aluminium
KOMP
rot
Oberfläche
Grundkörper
nitriert, brüniert und geschliffen
Oberfläche
Komponente
eloxiert
Stützkraft
bei max.
30 Nm (kN)
8
Stützkraft
bei min.
15 Nm (kN)
2
Zustellweg
10 mm
max. Spannhub
12
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Spannbacken Einsatzstahl. Gehäuse Alumimium.
Ausführung
Grundkörper nitriert, brüniert und geschliffen.
Spannbacken nitriert und brüniert.
Gehäuse rot eloxiert.
Spannbacken nitriert und brüniert.
Gehäuse rot eloxiert.
Hinweis
Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung.
Betätigungsweise
1. Schwimmspanner nach unten drücken.
2. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner legt sich mit leichter Federkraft unten am Werkstück an.
3. Schwimmspanner mit Sechskantmutter (SW 18) anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannvorgang wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt.
4. Entspannen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
2. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner legt sich mit leichter Federkraft unten am Werkstück an.
3. Schwimmspanner mit Sechskantmutter (SW 18) anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannvorgang wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt.
4. Entspannen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage
Form A:
Schwimmspanner mit Anschlussgewinde M12 auf Vorrichtung befestigen.
Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen.
Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein.
Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Form B:
Schwimmspanner mit Befestigungsbohrung für M6 auf Vorrichtung befestigen.
Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (4x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen.
Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Schwimmspanner mit Anschlussgewinde M12 auf Vorrichtung befestigen.
Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen.
Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein.
Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Form B:
Schwimmspanner mit Befestigungsbohrung für M6 auf Vorrichtung befestigen.
Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (4x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen.
Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.