{"product":{"productId":"agid.24263","price":35.03,"name":"SPANNEXZENTER, M08, S=4,4, F=5,2,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERTKOMP:FEDERSTAHL, SCHWARZ BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannexzenter
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Robuste Bauweise
Verkaufseinheit
35,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannexzenter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Federstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
brüniert
D1=Gewinde
M8
D=Durchmesser
24
H=Höhe
16
L=Länge
12
SW=Schlüsselweite
19
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
50
H1
8
H2
12
Hub
S
4,4
L1
16,4
SW1
6
Spannkraft
kN
5,2
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.