Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannexzenter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Federstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
brüniert
D1=Gewinde
M12
D=Durchmesser
34
H=Höhe
24
L=Länge
17
SW=Schlüsselweite
27
Anzieh- drehmoment max. Nm
90
H1
12
H2
18
Hub S
6,2
L1
23,2
SW1
10
Spannkraft kN
9,3

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch