{"product":{"productId":"agid.3024","price":28.72,"name":"FORMSCHL.-SPANN-EXZENTER, M06 STAHLBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Formschluss-Spann-Exzenter
Stahl
brüniert
- Mit Selbsthemmung
- Einfache Montage
- Einfache Bedienung
- Kompaktes Spannelement
Verkaufseinheit
28,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Formschluss-Spann-Exzenter
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M6
A
7,8
D1
24,9
D1
min.
12,1
H
6,4
L
11,9
S1
(Spannweg)
1,01
SW
4
Spannkraft
kN
3,3
Zubehör NLM
04521-10-0612
Beschreibung
Werkstoff
Exzenterschraube legierter Stahl.
Klemmscheibe Stahl.
Klemmscheibe Stahl.
Ausführung
Exzenterschraube brüniert.
Klemmscheibe brüniert.
Klemmscheibe brüniert.
Hinweis
Der Spann-Exzenter hat eine Scheibe, die durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstückes versehen werden kann. Dies ergibt eine formschlüssige Spannung für runde, konturierte oder labile Werkstücke. Die abgeflachte Kante hat den gleichen Abstand von der Schraubenmitte wie der Spann-Exzenter 04435, so dass die Scheiben gegebenenfalls ausgetauscht werden können.
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
”D1 min.” = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
”D1 min.” = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.