Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Formschluss-Spann-Exzenter
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
A
12,7
D1
37,6
D1 min.
22,4
H
11,4
L
22,9
S1 (Spannweg)
2,03
SW
8
Spannkraft kN
17,8
Zubehör NLM
04521-10-1225

Beschreibung

Werkstoff
Exzenterschraube legierter Stahl.
Klemmscheibe Stahl.
Ausführung
Exzenterschraube brüniert.
Klemmscheibe brüniert.
Hinweis
Der Spann-Exzenter hat eine Scheibe, die durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstückes versehen werden kann. Dies ergibt eine formschlüssige Spannung für runde, konturierte oder labile Werkstücke. Die abgeflachte Kante hat den gleichen Abstand von der Schraubenmitte wie der Spann-Exzenter 04435, so dass die Scheiben gegebenenfalls ausgetauscht werden können.

”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
”D1 min.” = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch