Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemme
Form
A
Ausführung 1
Sechskant
Ausführung 2
variabel
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D=Gewinde
M12
Abstand A bei Kante Nr.
13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29
Ausführung
glatt
H
10
H1
22
S (Exzenterweg)
1
Spannkraft kN
18

Beschreibung

Werkstoff
Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung
Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis
Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch