{"product":{"productId":"agid.3027","price":77.4,"name":"KLEMME SECHSKANT D=M12, FORM:BEINSATZSTAHL, VARIABEL"},"currency":"EUR"}
Klemme
Sechskant
Einsatzstahl
- Mit Selbsthemmung
- Einfache Montage
- Einfache Bedienung
- Kompaktes Spannelement
- Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich
Verkaufseinheit
77,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemme
Form
B
Ausführung 1
Sechskant
Ausführung 2
variabel
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D=Gewinde
M12
Abstand A
bei Kante Nr.
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
Ausführung
gezahnt
H
10
H1
22
S
(Exzenterweg)
1
Spannkraft
kN
18
Beschreibung
Werkstoff
Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung
Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis
Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.