{"product":{"productId":"agid.3030","price":20.37,"name":"SPIRAL-EXZENTERSCHRAUBE D=M12X24EINSATZSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spiral-Exzenterschraube
Einsatzstahl
- Stabil
- Kompakt
- Einfache Montage
- Mit Niederzugeffekt
Verkaufseinheit
20,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spiral-Exzenterschraube
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D=Gewinde
M12
L=Gewindelänge
24
A
8
A1
13,5
A2
11,6
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
44
D1
max.
27
H
9
S1
(Spannweg)
1,9
SW
8
Spannkraft
kN
5,4
X
10,1
Z
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Einsatzgehärtet (56 ±1 HRC) und blau verzinkt.
Festigkeitsklasse 8.8.
Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis
Stabile und kompakte Spiral-Exzenterschrauben, die ein Spannen mit Niederzugeffekt an den unterschiedlichsten Werkstückformen ermöglicht.
Montage
Ein oder mehrere Gewindelöcher im vorgeschlagenen Abstand X bzw. Z zum Werkstück fertigen. Spannschraube auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert. Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren. Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstückes von den Anschlägen zu verhindern.
Auf Anfrage
Spiral-Exzenterschrauben mit Linksgewinde.
Zeichnungshinweis
1) Spannen dünner Bleche
2) Spannen runder Teile
2) Spannen runder Teile
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.