Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
Sechskant
Material Grundkörper
Messing
Material Komponente
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M4
L=Gewindelänge
10
A
3,8
Anzieh- drehmoment max. Nm
2
H
2,8
S1 (Spannweg)
0,76
SW
8
SW1
3
Spannkraft kN
0,91
Zubehör NLM
04521-10-0410

Beschreibung

Werkstoff
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Ausführung
Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Hinweis
Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.

Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)

”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Montage
Spannvorgang:
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Der Innensechkant der Exzenterschraube sollt sich nach dem Spannen rechts befinden).

Auf Anfrage
Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben 04521-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch