{"product":{"productId":"agid.3036","price":7.62,"name":"SPANN-EXZENTERSCHRAUBE SECHSKANTD=M10X20 MESSING, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spann-Exzenterschraube
Sechskant
Messing
- Sehr geringe Bauhöhe
- Optimal für vielfältige Spannaufgaben
- Materialschonendes Spannen
- Kompakt
Verkaufseinheit
7,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
Sechskant
Material
Grundkörper
Messing
Material
Komponente
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M10
L=Gewindelänge
20
A
10,2
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
28
H
6,4
S1
(Spannweg)
1,27
SW
20,6
SW1
7
Spannkraft
kN
8,89
Zubehör NLM
04521-10-1020
Beschreibung
Werkstoff
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Sechskant Messing.
Ausführung
Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Hinweis
Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.
Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Montage
Spannvorgang:
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Der Innensechkant der Exzenterschraube sollt sich nach dem Spannen rechts befinden).
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Der Innensechkant der Exzenterschraube sollt sich nach dem Spannen rechts befinden).
Auf Anfrage
Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben 04521-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.