Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
Sechskant
Ausführung 2
mit T-Nutmutter
Material Grundkörper
Messing
Material Komponente
Vergütungsstahl
N=T-Nut
8
D
M6
H
4,8
H1
9,6
H2
4,5
L
23
S1 (Spannweg)
1
SW
16
Spannkraft kN
3,4
Zubehör NLM
04521-10-0612

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Ausführung
vergütet auf 10.9 und brüniert.
Hinweis
Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch