Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
mit Klemmstück
Ausführung 2
mit Auflage
Material Grundkörper
Stahl
B=T-Nutenbreite
14
Spannkraft kN
12
Zubehör NLM
04521-10-1216

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Die Spann-Exzenterschrauben können direkt auf Maschinentischen eingesetzt werden. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch