{"product":{"productId":"agid.3045","price":68.2,"name":"SPANN-EXZENTERSCHRAUBE OHNE NUTENSTEIN,OHNE NUTENSTEIN, STAHL"},"currency":"EUR"}
Spann-Exzenterschraube
ohne Nutenstein
Stahl
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an
- Materialschonendes Spannen
- Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich
Verkaufseinheit
68,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
ohne Nutenstein
Material
Grundkörper
Stahl
B=T-Nutenbreite
ohne Nutenstein
Spannkraft
kN
18
Zubehör NLM
04521-10-1216
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Die Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück können direkt auf Maschinentischen oder auf Adapterplatten eingesetzt werden. Durch den Niederzugeffekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an, d.h. das Werkstück muss nicht rechtwinklig sein. Die Klemmscheibe hat eine glatte Spannfläche für bearbeitete Teile und eine gezahnte Spannfläche für Rohteile.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.