Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
mit Klemmstück
Material Grundkörper
Stahl
B=T-Nutenbreite
14
Spannkraft kN
18
Zubehör NLM
04521-10-1216

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Die Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück können direkt auf Maschinentischen oder auf Adapterplatten eingesetzt werden. Durch den Niederzugeffekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an, d.h. das Werkstück muss nicht rechtwinklig sein. Die Klemmscheibe hat eine glatte Spannfläche für bearbeitete Teile und eine gezahnte Spannfläche für Rohteile.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch