{"product":{"productId":"agid.3051","price":41.21,"name":"SPANNKRALLE RUND STAHL"},"currency":"EUR"}
Spannkralle
rund
Stahl
- Hohe Schnittwerte
- Mit Niederzugeffekt
- Formschlüssige Spannung
- Niedrige Spannhöhe erspart Materialkosten
- Gehärtet
Verkaufseinheit
41,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannkralle
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Stahl
Ausführung
Spannkralle
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.
Hinweis
Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung. – Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte. – Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten). – Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug. Mit den Spannkrallen erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Maschinenspannstocks. Durch den Einsatz der Spannkrallen können problemlos runde, konturige und übergroße Werkstücke schnell und sicher gespannt werden.
Zeichnungshinweis
1) Werkstück
2) Spannbacke
2) Spannbacke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.