Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemme
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M4X12
Anzieh- drehmoment max. Nm
5,6
Ausführung
mit Messerkante
B
12,7
B1
5,1
H
8
H1
4,8
Klemmkraft kN
6,6
Klemmweg
0,4
L
13

Beschreibung

Werkstoff
Klemmscheibe Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahl gehärtet.
Hinweis
Äußerst platzsparende Bauweise.
Keine Störkanten durch die seitliche Spannung.
Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis
1) Werkstück
2) Vorrichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch