{"product":{"productId":"agid.3054","price":26.69,"name":"KLEMME D=M04X12, FORM:B MESSING"},"currency":"EUR"}
Klemme
Messing
- Platzsparende Bauweise
- Keine Störkanten durch die seitliche Spannung
- Messingvariante für werkstückschonende Spannung
- Stahlausführung gehärtet
- Mit Niederzugeffekt
Verkaufseinheit
26,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemme
Form
B
Material
Grundkörper
Messing
D=Gewinde
M4X12
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
2,8
Ausführung
mit stumpfer Kante
B
12,7
B1
5,1
H
8
H1
4,8
Klemmkraft
kN
1,8
Klemmweg
0,4
L
13
Beschreibung
Werkstoff
Klemmscheibe Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahl gehärtet.
Hinweis
Äußerst platzsparende Bauweise.
Keine Störkanten durch die seitliche Spannung.
Niederzugeffekt.
Keine Störkanten durch die seitliche Spannung.
Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis
1) Werkstück
2) Vorrichtung
2) Vorrichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.