{"product":{"productId":"agid.3058","price":95.76,"name":"SPANN-EXZENTERSCHRAUBE, M12 MITKLEMMSTÜCK, MIT AUFLAGE, STAHL"},"currency":"EUR"}
Spann-Exzenterschraube
mit Klemmstück
Stahl
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Geschliffene Auflagefläche
- Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich
Verkaufseinheit
95,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
mit Klemmstück
Ausführung 2
mit Auflage
Material
Grundkörper
Stahl
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
88
B
28,5
B1
13
B2
19,8
G
9,5
H1
15,9
H2
12,192 -0,013
H3
6,9
L
95,1
L1
42,7
L2
12,7
Langloch
geschlossen
Passende
Befestigungs-
schraube
M12
S
7,1
S1
2
SW
8
Spannkraft
kN
17,8
Zubehör NLM
04521-10-1216
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.