Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
mit Klemmstück
Ausführung 2
mit Auflage
Material Grundkörper
Stahl
Anzieh- drehmoment max. Nm
135
B
38
B1
17
B2
24,8
G
12,7
H1
41
H2
35,001 -0,013
H3
21
L
107
L1
46,3
Langloch
offen
Passende Befestigungs- schraube
M16
S
8,3
S1
2,5
SW
12
Spannkraft kN
26,7
Zubehör NLM
04521-10-1624

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch