Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Form
B
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
B=Breite
32
BN=Nutbreite
10
F= Spannkraft N
7000
L=Länge
52
Anwendung
Rohteile
Anzieh- drehmoment max. Nm
3
Befestigungsart
T-Nut
Betätigung
Schraube
D
M8
D1
8,4
H
24
H1
20
H2
8
L1
28
S1 (Spannweg)
3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Die Auflagefläche des Werkstücks kann direkt auf dem Maschinentisch erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch