{"product":{"productId":"agid.21515","price":218.12,"name":"NIEDERZUGSPANNER 52X32, FORM:B STAHL,BN=10"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Stahl
brüniert und einsatzgehärtet
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Hohe Spannkräfte
- Spannbacken gehärtet
- Einsatz auf T-Nutentische
- Geschliffene Auflagefläche
Verkaufseinheit
218,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Form
B
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
B=Breite
32
BN=Nutbreite
10
F=
Spannkraft
N
7000
L=Länge
52
Anwendung
Rohteile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
3
B1
12,1
Befestigungsart
T-Nut
Betätigung
Schraube
D
M8
D1
8,4
D2
M8
H
44
H1
40
H2
28
H3
15
L1
28
L2
72,5
L3
38
S1
(Spannweg)
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Niederzugspanner mit geschliffener Auflagefläche und Gewinde für verstellbares Auflageelement.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.