Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flachspanner
Ausführung 1
für T-Nut
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und vernickelt
Oberfläche Komponente
brüniert
B=Breite
44
BN=Nutbreite
14
D=Gewinde
M12
H=Höhe
25
L=Länge
112
Anziehdrehmoment M1 Nm
65
Anziehdrehmoment M2 Nm
52
C1
8
F kN
15
F1 kN
7,5
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Spannelement (vorne) Stahl 1.7225.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Ausführung
Edelstahlteile gehärtet und vernickelt.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Mit den Flachspannern für T-Nut können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
1. Flachspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch