{"product":{"productId":"agid.21518","price":149.17,"name":"FLACHSPANNER FÜR T-NUT D=M20 STAHL,KOMP:STAHL, BN=22"},"currency":"EUR"}
Flachspanner
für T-Nut
Stahl
gehärtet und vernickelt
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Ideal für flache Werkstücke
- Edelstahlteile gehärtet
Verkaufseinheit
149,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachspanner
Ausführung 1
für T-Nut
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und vernickelt
Oberfläche
Komponente
brüniert
B=Breite
62
BN=Nutbreite
22
D=Gewinde
M20
H=Höhe
35
L=Länge
155
Anziehdrehmoment
M1
Nm
300
Anziehdrehmoment
M2
Nm
240
C1
11
F
kN
36
F1
kN
18
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Spannelement (vorne) Stahl 1.7225.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Ausführung
Edelstahlteile gehärtet und vernickelt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Mit den Flachspannern für T-Nut können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
1. Flachspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.