Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Nutenspanner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und vernickelt
Oberfläche Komponente
brüniert
B=Breite
22
BN=Nutbreite
14
D=Gewinde
M10
H=Höhe
31
L=Länge
40
Anziehdrehmoment M1 Nm
18
Anziehdrehmoment M2 Nm
9
B1
13,6
F kN
7
F1 kN
3,5
H1
24
H2
14-19
SW
5

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.7225.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
Grundkörper gehärtet und vernickelt.
Schrauben brüniert.
Hinweis
Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch