{"product":{"productId":"agid.21519","price":65.97,"name":"T-NUTENSPANNER D=M12 STAHL, KOMP:STAHL,BN=18"},"currency":"EUR"}
T-Nutenspanner
Stahl
gehärtet und vernickelt
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Ideal für flache Werkstücke
- Grundkörper gehärtet
Verkaufseinheit
65,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Nutenspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und vernickelt
Oberfläche
Komponente
brüniert
B=Breite
28
BN=Nutbreite
18
D=Gewinde
M12
H=Höhe
39
L=Länge
49
Anziehdrehmoment
M1
Nm
32
Anziehdrehmoment
M2
Nm
15
B1
17,4
F
kN
10
F1
kN
5
H1
30
H2
18-24
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.7225.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
Grundkörper gehärtet und vernickelt.
Schrauben brüniert.
Schrauben brüniert.
Hinweis
Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.