Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Nutenspanner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und vernickelt
Oberfläche Komponente
brüniert
B=Breite
35
BN=Nutbreite
22
D=Gewinde
M16
H=Höhe
50
L=Länge
63
Anziehdrehmoment M1 Nm
75
Anziehdrehmoment M2 Nm
35
B1
21,5
F kN
16
F1 kN
8
H1
37
H2
22-30
SW
8

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.7225.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
Grundkörper gehärtet und vernickelt.
Schrauben brüniert.
Hinweis
Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch