{"product":{"productId":"agid.31063","price":86.13,"name":"FLACHSPANNER MIT EXZENTER, FORM:B OHNEZYLINDERSTIFT, S=1, F=4,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Flachspanner
mit Exzenter
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Robuste Bauweise
Verkaufseinheit
86,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachspanner
Form
B
Ausführung 1
mit Exzenter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Breite
45
D=Bohrungsdurchmesser
5,2
H=Höhe
10
L=Länge
33,5
SW=Schlüsselweite
6
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
10
B1
38
B2
8
B3
36
Form-Typ
ohne Zylinderstift
H2
6
H3
3
H4
5
Hub
S
1
L1
30,5
L2
15
Spannkraft
kN
4
Beschreibung
Produktbeschreibung
Form B ohne Positionierstift.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
Siehe Zeichnung (Form A).
Vorteile
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Startposition Spannen
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.