Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flachspanner
Form
B
Ausführung 1
mit Exzenter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Breite
70
D=Bohrungsdurchmesser
8,2
H=Höhe
15
L=Länge
50
SW=Schlüsselweite
10
Anzieh- drehmoment max. Nm
27
B1
60
B2
12
B3
55
Form-Typ
ohne Zylinderstift
H2
9
H3
5
H4
7
Hub S
2
L1
46
L2
22
Spannkraft kN
6

Beschreibung

Produktbeschreibung
Form B ohne Positionierstift.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
Siehe Zeichnung (Form A).
Vorteile
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Startposition Spannen
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch